Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Voorste elementen systeem FES

Voorste elementen systeem FES
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Type
  • Werkt met
  • Materiaal
  • Kleur
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 10 resultaten (36 artikelen)

double led long type

Dubbele LED, lang type, Ø 3,2 mm, montagevlakken 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Enkele LED Ø 3,2 mm, lang type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Dubbele LED, kort type, Ø 3,2 mm, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Enkele LED Ø 5 mm, lang type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
fuse holder

Zekeringhouder

Voor glazen zekeringplaten 5 x 20 mm volgens DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.
single led short type

Enkele LED Ø 3,2 mm, kort type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt. Eén formulier.
single led test socket

Enkele LED-testaansluiting, Ø 2 mm

Testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2.
cermet potentiometer

Cermet potentiometer

Een potentiometer is een elektrische weerstandscomponent waarvan de weerstandswaarden mechanisch kunnen worden gewijzigd.
double make break socket

Dubbele testaansluiting, Ø 2 mm

Dubbele testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2.
mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Montageframe met printplaatsteun voor montagevlak

Montageframe voor montagevlak 1, Flammability UL 94 V0.