Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller in rij, BSP / BSP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Flexibele slangen voor LHX+ / RackChiller in rij, BSP / BSP
Het flexibele slangenpakket voor Varistar LHX+45 in-Rack of RackChiller in-Row 45 verbindt het koelapparaat met het watersysteem van de faciliteit. De hoogwaardige EPDM-slangen leveren uitstekende chemische stabiliteit met typische koelmedia op water- en glycolbasis. De stalen versterking biedt een grotere drukcapaciteit met een nominale druk van 5 bar en een minimale barstdruk van 20 bar, terwijl de externe laag de slangen beschermt tegen mechanische belasting en beschadiging.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Flexibele slangen voor aansluiting van LHX+ 45 in-rack of rackchiller in-rij 45 met toevoer en retour van water van de faciliteit
- Paar flexibele slangen voor aansluiting op toevoer- en retourvoorziening
- Hoogwaardige versterkte EPDM flexibele slangen
- Nominale werkdruk 5 bar, minimale barstdruk > 20 bar
- Inclusief 1-inch BSPP-zwenkmoeren met vlakke afdichting aan beide uiteinden
- Verkrijgbaar in lengte 4 m of 6 m
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.