Interscale ventilatorhouder met ventilatoren
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale ventilatorhouder met ventilatoren
Interscale ventilatorhouder met ventilatoren, voor desktoptassen en 19-inch chassis. Verkrijgbaar in verschillende maten en met drie ventilatorversies, met een luchtstroomvolume van 10 tot 170 m³/u.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Ventilatorhouder voor montage aan de onderkant van de behuizing
- Ventilatoren zijn eenvoudig aan te brengen op de ventilatorhouder met trillingsdempend bevestigingsmateriaal
- Ventilatorhouders kunnen met 2 plastic voetjes in de bureauhouder worden bevestigd of met 2 schroeven in de 19-inch behuizing
- Ventilatorhouder kan niet worden gebruikt in combinatie met de montageplaat (gebruik in plaats daarvan montageplaat met geïntegreerde ventilatorhouder)
- Zie voor technische gegevens van ventilatoren de leveringsgegevens
Specificaties
| Afwerking | Aluminium-verzinkt |
| Type | Ventilatorlade |
| Producttype | Ventilatoreenheid |
| Ingangsspanning DC | 12V min |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.