Eurorack Universal Frame


Eurorack Universal Frame
Details
Bronnen
Kenmerken
- Finish: RAL 7021
- Screw-fixed, frame Al die-cast, uprights Al extrusion
- Other dimensions available on request
- 19" plane, depth-adjustable in 25 mm increments, can be assembled with depth members and 19" panel/slide mounts
Specificaties
Statische belasting | 400kg |
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Behuizing/rekframe |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.