EuropacPRO achterkap voor roestvrijstalen EMC-pakking
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO achterkap voor roestvrijstalen EMC-pakking
De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermde achterste begrenzing en vereist een ruimte van 60 mm. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig. De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De achterkap wordt gebruikt als een afgeschermde achterste begrenzing. De achterkap heeft 60 mm ruimte nodig. Als de achterkap wordt gebruikt, moet de diepte van het zijpaneel 60 mm groter zijn dan de diepte van de plank. Voorbeeld: Voor een plaatdiepte van 160 mm wordt een zijpaneel (met achterkap) van 235 mm (175 mm + 60 mm) gebruikt
- Contact tussen de achterkap en de horizontale rails wordt tot stand gebracht door de roestvrijstalen contactstrip voor de afdekplaat. Er is dus geen extra EMC-afdichting nodig
- De achterkap kan niet gelijktijdig met het hoekprofiel achter worden gebruikt
- Voor EMC-afscherming dient u EMC-pakking voor horizontale rail afzonderlijk te bestellen.
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Producttype | Dekking |
| Productserie | EuropacPRO |
| Afwerking | Gepassiveerd |
| Type | Achterkap |
| Werkt met | Subracks |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.