EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket


EuropacPRO Rear Angle for Textile EMC Gasket
EuropacPro rear angle for Textile EMC Gasket, out of Aluminum extrusion with etched surface. Rear hood cannot be mounted simultaneously.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Required for rear shielding
- Also useable at the front if you use a depth-adjustable 19" support bracket
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Deksel |
Productserie | EuropacPRO |
Type | Hoek achter |
Werkt met | Subracks |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.