EuropacPRO-achterhoek voor roestvrijstalen EMC-pakking
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO-achterhoek voor roestvrijstalen EMC-pakking
EuropacPro-achterhoek voor roestvrijstalen EMC-pakking, vervaardigd van aluminiumextrusie met transparant gepassiveerd oppervlak. De achterkap kan niet tegelijkertijd worden gemonteerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor afscherming vanaf de achterzijde.
- Als een universele steunbeugel wordt gebruikt, is montage aan de voorzijde mogelijk
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Producttype | Dekking |
| Productfamilie | EuropacPRO |
| Type | Hoek achter |
| Werkt met | Subracks |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.