Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

emc shielding Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails

The contact strip makes contact bewteen horizontal rails. If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Roestvrij staal; Aluminium
Productserie EuropacPRO
Producttype Afschermingsset
Werkt met Subracks
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.