EuropacPRO EMC-beschermkit, achterplaat naar zijpaneel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO EMC-beschermkit, achterplaat naar zijpaneel
Verticaal profiel maakt het EMC-contact tussen het zijpaneel en de achterplaat mogelijk. Het montageraster is 30 mm.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor verticaal contact mag het steunprofiel worden bevestigd aan het zijpaneel van de subrack of behuizing (diepteraster 30 mm)
- Bij sommige ontwerpen kan de backplane worden gebruikt als het achterpaneel van de subrack; hiervoor is een horizontale rail achter (type L?VT of H-VT) voor verzonken montage vereist om horizontaal contact te garanderen
Specificaties
| Productfamilie | EuropacPRO |
| Producttype | Afschermingskit |
| Werkt met | Subracks |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.