EuropacPRO-afdekplaat voor bouten aan zijpaneel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO-afdekplaat voor bouten aan zijpaneel
Een afdekplaat wordt gebruikt voor elektromagnetische afscherming of als mechanische bescherming. Het deksel kan op het zijpaneel worden geschroefd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor variabele positionering van horizontale rails, bijv. voor PCB's met standaardformaten
- Perforatiegraad 58%
- Geschikt voor gebruik met alle horizontale rails
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Producttype | Afdekplaat |
| Productserie | EuropacPRO |
| Afwerking | Gepassiveerd |
| Type | Geperforeerd |
| Werkt met | Subracks |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.