EuropacPRO Coding Peg SNCF


EuropacPRO Coding Peg SNCF
This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.
Details
Bronnen
Kenmerken
- This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors
- Torque 1.5 Nm
Specificaties
Type | Coderingspin |
Producttype | Indicator codering/sleutel |
Productserie | EuropacPRO |
Materiaal | Staal |
Werkt met | Subracks |
Afwerking | Verzinkt |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.