Etsirack-frame
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Etsirack-frame
Gelast frame met metrische roostergaten conform ETS 300119-3, met een draagvermogen van 200 kg.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gelast frame met metrische roostergaten conform ETS 300119-3
- Montagehoogte 81 SU
- Statisch draagvermogen 200 kg
- Rij-indeling achter-achter is mogelijk
- In overeenstemming met de normen IEC 48 D en ETS 300 119
- Aan de bovenzijde gemonteerd kabelframe
Specificaties
| Statische belasting | 200kg |
| Producttype | Kast/rekframe |
| Materiaal | Staal |
| Framemateriaal | Staal |
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.