266 Card-Lok
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
266 Card-Lok
Catalogusnr# MVHA266-6.80TM2.5LK
De Serie 266 heeft een geribbelde schacht, die zorgt voor een gelijkmatigere klemkracht over de lengte van de Card Lok, terwijl de uitlijning van de wig en de carrosserie behouden blijft voor een eenvoudigere installatie.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
CAD
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Verkrijgbaar met gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld
- Schroef bediend
- Gewicht 0,89 g/cm (0,080 oz)
- Flexibele montagemogelijkheden
- 3 segmenten, ontwerp met schacht
- Profiel 5,72 mm (0,225 inch) x 5,84 mm (0,230 inch)
- Lengte 96,5 mm (3,80 inch) tot 325 mm (80 inch), stappen van 12,7 mm (0,5 inch)
- Min. Uitschuiving 7,37 mm (0,290 inch)
- Gemiddelde klemkracht (4,80”, zwart geanodiseerd) = 238 lbs
- Voor toepassingen met koude wand
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
*Data subject to change without notice
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.