Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Calmark Extractor 703 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

703 toevoerstation/uitneemgereedschap

Catalogusnr# A703-1

Voor gebruik bij het plaatsen en verwijderen van geleidingsgekoelde assemblagemodules die compatibel zijn met IEEE 1101.2, VITA 30.1, Vita 46,0 en VITA 48.2.

Lees meer Minder lezen
  • DFARS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Bronnen Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.