VME64x-systeem, 1 u, 2 sleuven, ATX-voedingseenheid
VME64x-systeem voor 2 horizontaal gemonteerde VME64x-kaarten 6 u, 160 mm. I/O-optie achterzijde. De voeding voor het systeem wordt geleverd door een voeding met open frame. Een hot-swappable ventilatorlade met 4 ventilatoren garandeert een uitstekende koeling.
Kenmerken
- Systeem conform IEC 60297?3?101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane voldoet aan VITA 1,1?1997
- ATX-VOEDING, 250 W
- Backplane VME64x, 2 sleuven, 6 u, met P0-stekker
- Warmteafvoer door een ventilatorschotel met 4 ventilatoren, koeling van rechts naar links; ventilatorbewaking en spanningsverdeling
- Systeem voor horizontale montage van karton met kartonformaten; voorzijde: 6 u, 160 mm diep; achter, achter I/O: 6 u, 80 mm diep
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afgeschermd 19-inch chassis, stalen plaat, zwart gepoedercoat (RAL 9005) | 1 | |
| 2 | Sleuf aan voorzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen rechts gemonteerd), voor horizontale montage van I/O-kaarten aan achterzijde (6 u, 160 mm diep) | 2 | |
| 3 | Sleuf aan achterzijde; IEEE-geleiderails, incl. ESD-klemmen (ESD-klemmen rechts gemonteerd), voor horizontale montage van I/O-kaarten aan achterzijde (6 u, 80 mm diep) | 2 | |
| 4 | Backplane VME64x voor 6 u-kaarten, 2 sleuven, met P0 -stekker, met connector voor ventilatoreenheid en ATX-voeding | 1 | |
| 5 | ATX-voeding; 250 W; ingang voor groot bereik 100 ... 240 VAC, uitgang 3,3 V/14 A, 5 V/23 A, 12 V/16 A, -12 V/0,5 A; met IEC-connector; netspanningsschakelaar; ventilator | 1 | |
| 6 | Hot-swappable ventilatoreenheid met 4 ventilatoren; incl. ventilatorbewaking en spanningsweergave | 1 | |
| 7 | DC-schakelaar (met LED), schakelt alleen de DC-uitgang van de voedingseenheid uit, stroom AAN | 1 | |
| 8 | Cable harness to connect all system components | 1 |
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.