CPCI serieel systeem met ATX-voeding, 4 u, 9 sleuven
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CPCI serieel systeem met ATX-voeding, 4 u, 9 sleuven
4 u CompactPCI serieel systeem met verticale kaartbehuizing voor negen 3 u-kaarten en één ingebouwde ATX-voeding.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Systeem in overeenstemming met IEC 60297?3?101, ? 102, ? 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG CPCI?S.0
- Systeem met verticale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 3 u, 160 mm diep, 9 sleuven
- Backplane met 9 sleuven, 3 u, CompactPCI serieel (Ethernet-topologie met één ster)
- Warmteafvoer via 1 u hot-swappable ventilatoreenheid
- ATX-voeding, 300 W
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.