CPCI seriële voedingsadapterkaart
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CPCI seriële voedingsadapterkaart
De nVent SCHROFF CPCI seriële voedingsadapterkaart is een kleine printplaat voor aansluiting van +12V en GND tussen de CPCI seriële Power Backplane en de CPCI seriële backplane. Er zijn verschillende versies beschikbaar. Raadpleeg de CPCI Serial Power Backplane Manual om het juiste onderdeel te selecteren.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voedingsadapterkaarten voor eenvoudige aansluiting van 12 V netspanning tussen CompactPCI seriële backplanes en power backplanes
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.