Comptec 19-inch desktoptas, niet-afgeschermd
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Comptec 19-inch desktoptas, niet-afgeschermd
De nVent SCHROFF Comptec-behuizing is compatibel met een 19-inch kast en wordt gebruikt voor het onderbrengen van eenheden zoals 19-inch subracks, 19? Ventilatorladen of 19? Frontpanelen. Dit geval wordt meestal ook gebruikt voor bureaubladtoepassingen.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- Desktoptas (vooraf gemonteerd)
- Niet afgeschermd
- Ventilatiesleuven in de bodemplaat
- Voor- en achterframes in gegoten al
- Bovenste afdekking, bodemplaat en achterpaneel van staal
- Voldoet aan DIN en 62368-1
Specificaties
| Producttype | Case | 
| Type | Koffer voor 19-inch subrack en 19-inch chassis | 
| Productfamilie | Comptec | 
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.