CompacPRO kantelhendel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CompacPRO kantelhendel
Details
Bronnen
Kenmerken
- Draagvermogen 20 kg
- Draagstang instelbaar in stappen van 30° met drukknop
- Met draagstang met poedercoating
- Met de handgreep heeft een gebruiker een beter zicht op de voorzijde van de behuizing in geval van desktopgebruik
Specificaties
| Werkt met | Gevallen |
| Productfamilie | CompacPRO |
| Producttype | Handvat |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.