CompacPRO-achtervoet met randbescherming
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CompacPRO-achtervoet met randbescherming
Voor de CompacPRO-behuizingen kan gebruik worden gemaakt van de achterste voet/rand-proctectie. De voet van 35 mm diep kan aan de achterzijde van de behuizing worden gemonteerd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De voet van 35 mm diep kan aan de achterzijde van de behuizing worden gemonteerd
Specificaties
| Werkt met | Gevallen |
| Productfamilie | RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Producttype | Voet |
| Type | Voet |
| Materiaal | Polyurethaan |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.