Complete CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Complete CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd
De voorgeconfigureerde nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden zoals plug-in-units en euroboards. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Desktopbehuizing vooraf geconfigureerd conform IEC 60297-3-101 voor 19-inch componenten
- De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing
- Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie
- Voor backplane-montage met isolatiestrips
- Ventilatiesleuven in achterpaneel
- Ventilatiesleuven in onderplaat
- IP 20 in overeenstemming met IEC 60529
- Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte
- Massa-/aardingsaansluitingen conform (zie catalogus pagina 5,76)
- Voldoet aan DIN en 62368-1
Specificaties
| Producttype | Case |
| Type | Koffer voor 19-inch componenten |
| Productfamilie | CompacPRO |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.