C rails
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Materiaal
- Voltooien
- Lengte
- Breedte
- Diepte
- Rekhoogte
- Statische belasting
Filter toegepast: 1
Producten | 5 resultaten (13 artikelen)

Varistar C-rail voor kastbreedte
C-rails zijn voor beter kabelbeheer. SCHRODD C-rails kunnen aan het kabeloog worden vastgeklemd voor montage.


Schuifrail voor Labrack, 40 kg
Schuifrail met een draagvermogen van 40 kg voor montage op stalen kale kasten of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

Steunrail voor Labrack-kabel
De Labrack-kabelsteunrail is een uitstekend hulpmiddel voor kabelbeheer dat de trekontlasting van de kabels mogelijk maakt.

Labrack C-rail voor 19-inch stationaire opstelling
C-rails zijn extra montagegereedschap, gebruikt voor kabelogen, enz.