Ingebouwd rek
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Ingebouwd rek
Geschikt voor voortdurende trillingen, schokken, hoge temperaturen en hoge vochtigheid.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor mobiele spoorwegtoepassingen
- Geschikt voor voortdurende trillingen, schokken, hoge temperaturen en hoge vochtigheid
- Geschikt voor 1, 2 of 3 u SNCF subracks (NF F61-005, CF 60-002)
- De achterzijde is uitgerust met standaardconnectoren; de dwarsbalk kan worden gecodeerd voor de SNCF-codeerpennen
- Dwarsbalk met geïntegreerd kabelkanaal
- Meerdere rekken kunnen worden gestapeld of in rijen worden gemonteerd
- Geproduceerd volgens een lasproces, gecertificeerd volgens en 15085 (CL2)
- Roestvrijstalen lassen gepassiveerd om corrosie te voorkomen
Specificaties
| Statische belasting | 25kg |
| Diepte | 341.8mm |
| Producttype | Rek |
| Voldoet aan | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
| Framemateriaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.