Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Air Inlet Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

AirInlet Plug-In Unit, with Dustfilter, EMC Gasket Stainless Steel

The nVent SCHROFF Air Inlet Card enhances cooling efficiency in electronic systems by up to 200% by creating an extra air intake flow path and preventing air from moving through the slot. It is easy to install, reduces fan noise, and includes a built-in dust filter for improved system performance.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.