Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

air baffle Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Air Baffle Without Front Panel

The air baffle without a partial front panel can be combined with a front panel that covers the complete width. It covers an empty slot to eliminate an air leak.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Luchtkeerschot
Materiaal Aluminium
Productserie EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type Zonder frontpaneel
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.