Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

advancedtca air deflector Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

AdvancedTCA-vulpaneel voor luchtgeleider

Geavanceerde TCA-voorpanelen bedekken lege sleuven in een systeem. De extra luchtkeerplaat blokkeert en leidt de lucht in de juiste richting.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekbreedte 6HP
Hoogte (H) 350.78mm
Productserie AdvancedTCA
Type Voorpaneel
Producttype Voorpaneel
Werkt met Systemen
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.