19-inch telescopische plank voor Varistar, Novastar, EURORACK, 70 kg
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        19-inch telescopische plank voor Varistar, Novastar, EURORACK, 70 kg
Varistar, Novastar en EURORACK 19'' schap, stationair met een draagvermogen van 70 kg, geperforeerd voor eenvoudige montage.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- Geperforeerde uitsparingen voor het monteren van kabelbinders
- Statisch draagvermogen 70 kg
- Incl. Telescopische glijbanen
- Vergrendelen met T-balkvergrendeling mogelijk
- St, 1,5 mm
- Perforatie van hamerkop voor montage met kabelbinders
Specificaties
| Producttype | Plank | 
| Materiaal | Staal | 
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.