Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

front panel Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Pannello frontale con profilo a U per unità a innesto per IEL, IET, tipo 2, offset 0,1"

Il pannello frontale con profilo a U può essere schermato con una guarnizione in tessuto. Può essere combinato con IEL e IET o con l'impugnatura di tipo 2 in forma trapezoidale, montaggio su circuito stampato = 0,1" offset.

Per saperne di più Meno informazioni
  • RoHS
Stampa questa pagina
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Altezza cremagliera 3U
Materiale Alluminio
Fine Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio Pannello anteriore
Tipo di prodotto Pannello anteriore
Tipo Pannello anteriore per maniglia (piu)
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.