Office and Building Networking
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Tensione CA
- Colore
- Profondità
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Altezza
- Lunghezza
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Tensione nominale
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 149 risultati (739 items)

Kit dado gabbia
I dadi a gabbia consentono un'ampia scelta di dimensioni di dadi e bulloni e sono facilmente sostituibili a differenza dei fori pre-filettati.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 10 pz
GND/dado a gabbia di messa a terra M6, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M4, 100 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 10 pz
Kit dado a gabbia di messa a terra, M5, 100 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 50 pz
Kit dado a gabbia, M4, 50 pz
Kit dado a gabbia, M4, 100 pz
Kit dadi a gabbia, M6, 100 pz
Kit dado a gabbia, M5, 50 pz
Kit dado a gabbia, M5, 100 pz

Interruttore di contatto porta senza cavo
Interruttore di contatto porta con contatto magnetico, per un'efficienza operativa.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta senza cavo

Interruttore di contatto porta, con cavo
Interruttore per il collegamento ai contatti normalmente chiusi del modulo di comando della portiera per l'apertura manuale della portiera.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Interruttore di contatto porta, con cavo

Kit di dadi scorrevoli
Kit di dadi scorrevoli per l'assemblaggio variabile di componenti da 19".

Kit di dadi quadrati
I dadi quadrati hanno una superficie di contatto più alta e non vengono arrotondati a differenza dei dadi esagonali.

Luce LED, cavo
Accessorio per lampada a LED per montaggio su armadietto, LED-700L

Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"
Superficie di scrittura da utilizzare con il nostro cassetto da 19". È posizionato sul cassetto e può essere sollevato quando il cassetto è aperto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"

Luce LED, staffa da 19"
Adattare la distribuzione della luce alla situazione di installazione corrente.

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella
Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".

Rondella
Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Staffa di montaggio PDU
Kit di assemblaggio per PDU.

Pannello frontale da 19" con fori per maniglie
pannelli frontali da 19" con fori per la maniglia per facilitare la movimentazione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 4 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 1 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 2 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 3 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 4 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 5 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati
Pannello frontale da 19" con fori per maniglie, 6 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati