Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Data center aziendali e raffreddamento a liquido

Adozione della nuova ondata di data center aziendali basati sull'IA
Asset 1 2.png

Che cos'è un data center aziendale?

Poiché l'intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare i settori, la domanda di data center aziendali affidabili, scalabili e sicuri è più che mai cruciale. La prossima ondata di data center aziendali deve essere equipaggiata per gestire l'aumento dei requisiti di elaborazione dei dati e delle complessità che l'IA comporta. Noi di nVent siamo specializzati nella fornitura di soluzioni complete che consentano alle organizzazioni di ottimizzare la propria infrastruttura, migliorare le prestazioni e promuovere l'innovazione in un ambiente basato sull'IA




Come raffreddare a liquido i data center aziendali

Il raffreddamento a liquido è una soluzione innovativa che migliora l'efficienza e le prestazioni dei data center aziendali. Utilizzando sistemi di raffreddamento a liquido, le aziende possono ottenere:

Efficienza di raffreddamento migliorata: i sistemi di raffreddamento a liquido possono dissipare il calore in modo più efficace rispetto al raffreddamento ad aria tradizionale, consentendo configurazioni a densità più elevata e riducendo il rischio di surriscaldamento.

Risparmio energetico: ottimizzando i processi di raffreddamento, il raffreddamento a liquido può portare a una riduzione significativa del consumo energetico, riducendo i costi di esercizio.

Integrazione perfetta: le nostre soluzioni di raffreddamento a liquido possono essere integrate nell'infrastruttura esistente senza modifiche importanti, garantendo una transizione senza problemi a metodi di raffreddamento più efficienti.

Scalabilità: man mano che il vostro data center cresce, i sistemi di raffreddamento a liquido possono essere facilmente ampliati per adattarsi ai maggiori carichi termici, offrendo la flessibilità necessaria per la crescita futura.

nVent-3D-N00785-DataCenter3DPlacement-USEN-2312 (1).webp

Qual è l'impatto dell'IA sui data center?

L'IA è sia un motore della domanda in crescita che uno strumento per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei data center. Sta trasformando in modo significativo i data center in diversi modi:

  • Maggiore richiesta di capacità: l'aumento delle applicazioni di IA, in particolare l'IA generativa, sta determinando un aumento massiccio dei requisiti di capacità dei data center. I carichi di lavoro dell'IA richiedono un'elevata potenza e un'infrastruttura avanzata.
  • Consumo di energia: le applicazioni di IA consumano notevoli quantità di energia. Ciò ha portato a una spinta verso progetti e operazioni di data center più efficienti dal punto di vista energetico.
  • Maggiore efficienza: l'IA e l'apprendimento automatico vengono utilizzati per ottimizzare le operazioni dei data center. L'analisi basata sull'IA può contribuire a migliorare i sistemi di raffreddamento, gestire il consumo energetico in modo più efficace e prevedere le esigenze di manutenzione, riducendo in tal modo i costi operativi e aumentando l'efficienza.
  • Sfide per la sostenibilità: mentre l'IA aumenta il fabbisogno energetico, offre anche soluzioni per rendere più sostenibili i data center. L'IA può aiutare a raggiungere le emissioni zero ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'efficienza dei sistemi di raffreddamento e di alimentazione.
  • Evoluzione dell'infrastruttura: i data center, inclusi i rack ad alta densità e i sistemi di raffreddamento avanzati, si stanno evolvendo per soddisfare le esigenze dell'IA. Questa evoluzione è fondamentale per supportare il crescente ecosistema dell'IA

Soluzioni personalizzate per data center aziendali

Soluzioni personalizzate: sappiamo che ogni azienda ha esigenze uniche. I nostri team di progettazione dedicati lavorano a stretto contatto con voi per progettare e implementare soluzioni personalizzate in linea con i vostri obiettivi aziendali.
Scalabilità e flessibilità: Le nostre soluzioni per data center aziendali sono progettate per crescere insieme alla vostra azienda. Sia che dobbiate espandere la vostra capacità o integrare nuove tecnologie, offriamo la flessibilità necessaria per adattarvi alle esigenze in continua evoluzione.
Maggiore sicurezza: la protezione dei dati è la nostra massima priorità. Le nostre soluzioni integrano misure di sicurezza avanzate, tra cui sicurezza fisica, controlli degli accessi e conformità agli standard di settore, garantendo la sicurezza delle informazioni sensibili.
Efficienza energetica: ci concentriamo sull'ottimizzazione del consumo energetico per ridurre i costi operativi. Le nostre innovative soluzioni di raffreddamento e distribuzione dell'energia consentono di ottenere risparmi energetici significativi, mantenendo al contempo le massime prestazioni.
Esperienza comprovata: con anni di esperienza nel settore, nVent vanta una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti di data center aziendali di successo. Il nostro team di esperti si impegna a fornire il massimo livello di assistenza e supporto.

Risorse

Il nostro supporto per i data center aziendali

Il nostro team dedicato vi guiderà attraverso il processo, aiutandovi a identificare le soluzioni migliori per soddisfare le vostre esigenze aziendali specifiche. Iniziamo con una valutazione approfondita della vostra infrastruttura attuale e dei requisiti futuri, seguita da una proposta personalizzata che delinea le nostre soluzioni consigliate. nVent è specializzata in test end-of-line per tutti i suoi CDU, LTA e collettori, consentendo un notevole risparmio di tempo per l'installazione, con test di raffreddamento avanzato, test di verifica in fabbrica, test di tenuta all'elio e lavaggio e sigillatura per garantire che le nostre soluzioni siano il più possibile pronte all'uso al momento della consegna.
Disponibilità elevata: garanzia di un tempo di attività continuo con sistemi ridondanti e funzionalità di failover.
Soluzioni di raffreddamento avanzate: implementazione di strategie di raffreddamento efficienti per mantenere condizioni operative ottimali.
Gestione intelligente dell'alimentazione: uso di unità di distribuzione dell'energia (Power Distribution Unit, PDU) per il monitoraggio e il controllo in tempo reale.




Prodotti correlati