Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Panoramica sulle tecnologie informatiche e di comunicazione

Panoramica sulle tecnologie informatiche e di comunicazione

SOLUZIONI AD ALTE PRESTAZIONI PER L'INFRASTRUTTURA ICT

La rapida implementazione di un'infrastruttura affidabile ad alte prestazioni svolge un ruolo fondamentale nel settore delle telecomunicazioni. Che si tratti di apparecchiature, applicazioni in reti wireless, reti fisse, edge computing, reti core o data center, le nostre piattaforme modulari di prodotti possono essere personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche. In combinazione con la presenza dei nostri stabilimenti in tutto il mondo e la nostra rete di supporto globale, nVent è il partner ideale per supportare l'implementazione delle infrastrutture di telecomunicazione puntuale, nel rispetto del budget a livello locale e in tutto il mondo.

Tecnologie convergenti, mercati sempre più saturi e segmenti di business che si fondono: oggi più che mai, le apparecchiature di comunicazione devono essere in grado di essere installate rapidamente, garantendo l'interoperabilità con le piattaforme tecnologiche esistenti ed emergenti. Grazie alla nostra profonda esperienza tecnica e al nostro impegno per il servizio e la flessibilità, forniamo soluzioni innovative che soddisfano le esigenze individuali in tempi rapidi. La tecnologia all'avanguardia, la produzione elettronica e meccanica completa e i servizi di integrazione di nVent garantiscono il miglior ritorno per il vostro investimento.

SOLUZIONI PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Esplorate gli hotspot interattivi qui sotto per vedere prodotti, risorse e altro ancora specifici per le applicazioni.

telecommunication infrastructure

Rete di accesso

nVent offre un ampio portafoglio di prodotti e servizi per infrastrutture destinati alle applicazioni per reti di accesso mobile LTE/5G e per reti fisse in fibra, cavo e rame.

Maggiori informazioni
Outdoor Trackside

Rete backhaul

La domanda di latenza delle reti di nuova generazione richiede investimenti significativi nella connettività in fibra per le reti di backhaul/trasporto, al fine di fornire i tempi di risposta richiesti per applicazioni critiche come la guida autonoma e applicazioni in tempo reale come il cloud gaming sul perimetro della rete. nVent dispone di un ampio portafoglio di soluzioni per infrastrutture che possono essere utilizzate da integratori di sistemi e OEM per applicazioni di backhaul/trasporto.

Maggiori informazioni
54647428_XXL.jpg

Rete core

Sia che stiate aggiornando la vostra struttura di ufficio centrale (CO) esistente o che stiate riorganizzando il vostro ufficio centrale come centro dati, nVent dispone di un ampio portafoglio di armadi, rack, prodotti per il raffreddamento e il monitoraggio dei rack e servizi per fornire una soluzione che soddisfi le vostre esigenze specifiche.

Maggiori informazioni
edge computing, computing power

Edge Computing

Con la combinazione di 5G ed Edge Computing è possibile realizzare applicazioni come la guida autonoma, la robotica di precisione, le applicazioni AI mission-critical, le applicazioni di Industria 4.0 e la realtà virtuale mobile. nVent supporta un ampio portafoglio di prodotti e servizi infrastrutturali per aiutarvi a fornire le vostre soluzioni di Edge Computing, dalle soluzioni MEC alle soluzioni di Edge Computing abilitate all'AI sul perimetro della rete.

Maggiori informazioni
Wireless and Network Testing

Test di rete e wireless

I sistemi wireless 5G devono gestire diversi tipi di traffico, tra cui la banda larga mobile avanzata, la comunicazione massiva tra macchine e le applicazioni a bassa latenza e alta affidabilità. I produttori di apparecchiature di prova OEM e i fornitori delle apparecchiature di rete offrono e utilizzano strumenti di prova per convalidare e verificare i dispositivi delle reti di telecomunicazione nei laboratori, nonché per convalidare e monitorare le reti di telecomunicazione e le fibre ottiche in loco. ​

Maggiori informazioni
communication technology, telecommunication infrastructure

Reti private mobili

Nel mondo dinamico di oggi, le aziende e le organizzazioni devono comunicare e collaborare in modo efficace per rimanere competitive. Tuttavia, le reti di comunicazione tradizionali sono spesso inaffidabili e insicure, il che rende difficile gestire e proteggere i dati sensibili. Le reti private mobili (MPN) offrono una soluzione a questi problemi, fornendo capacità di comunicazione sicure e affidabili accessibili da qualsiasi parte del mondo

Maggiori informazioni

PORTAFOGLIO DI PRODOTTI STANDARDIZZATI PER APPLICAZIONI ICT

La nostra gamma completa di prodotti con standard aperti dimostra le nostre capacità e garantisce prestazioni per applicazioni di comunicazione sempre più esigenti. Il nostro concetto di piattaforma modulare offre vantaggi quali la velocità di commercializzazione e l'efficienza dei costi, offrendo al contempo soluzioni integrate, progettate per soddisfare le vostre esigenze individuali, con un elevato livello di affidabilità tecnica, prestazioni prolungate e un design a prova di futuro che può essere applicato a livello globale.

Sistemi basati su standard aperti

Le piattaforme di sistema standard aperte offrono un approccio modulare per l'hardware e le architetture di telecomunicazione che supportano velocità elevate di trasferimento dei dati e bassa latenza per le reti private e le funzioni di sicurezza della rete.

Backplane e alimentatori

La nostra esperienza nella progettazione di backplane ad alta velocità e carrier COM vi aiuta ad adattare le più recenti velocità di trasferimento dei dati alla vostra applicazione.

Soluzioni di raffreddamento

I nostri esperti di raffreddamento lavorano a stretto contatto con il vostro team di progetto per progettare, sviluppare e produrre soluzioni termiche in base alle specifiche.

Rack e armadi per server

Grazie alle loro straordinarie caratteristiche, gli armadi nVent SCHROFF consentono di collegare e proteggere le risorse informatiche. Soddisfano anche i requisiti più esigenti in termini di capacità di carico, gestione dei cavi e sicurezza.

Armadio certificato per componenti elettronici, destinato alle applicazioni di rete e telecomunicazioni in ambienti esterni

La piattaforma di armadietti modulari per esterni nVent SCHROFF aiuta i leader del settore delle telecomunicazioni a implementare i migliori progetti di banda larga fissa (da FTTC a FTTH), progetti di reti wireless (da WLAN a WWAN) e progetti di reti di comunicazione mobile (LTE e 5G).

  • IEC 61969-3 ed EN 50125-3 per la protezione dalle condizioni ambientali
  • EN 50125-3 per la resistenza al vento (180 km/h)
  • EN 60529 per la protezione dall'ingresso fino a IP55
  • IEC 61587-2 e IEC 61969-3 per la zona sismica Bellcore 4
  • EN 1627 e EN 1630 per la protezione dagli atti vandalici
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10 per la prova d'urto/martello
  • Verniciatura a polvere EN 45545 per la conformità alla sicurezza antincendio
Esplora i prodotti

Soluzioni meccaniche ed elettroniche da un unico fornitore

Play

CAPACITÀ INGEGNERISTICHE

Leader negli standard globali

Rapida introduzione sul mercato senza costosi processi di sviluppo e collaudo: con questo obiettivo i nostri team di esperti in tutto il mondo hanno lavorato per decenni nei comitati per gli standard globali come IEC, IEEE, VITA e PICMG. In qualità di pionieri e innovatori di componenti, sistemi e soluzioni elettromeccaniche completamente integrate per le coperture dei componenti elettronici, il nostro nome è sinonimo da oltre 50 anni di competenza nei settori della meccanica, dell'elettronica, delle soluzioni di raffreddamento e della gestione dei sistemi.

Eccellenti capacità di ricerca e sviluppo

I nostri team di ricerca e sviluppo, completamente attrezzati, rappresentano una risorsa centrale. La nostra politica è quella di estendere il coinvolgimento del team R&S a tutto il ciclo di produzione del prodotto, consentendo ai nostri clienti di beneficiare di tutti gli ultimi progressi in materia di prodotti, materiali, procedure e tecnologie.

Riduzione dei tempi di commercializzazione

Dall'ideazione alla costruzione del prototipo, dai test alla certificazione, dalle vendite alla gestione del progetto, dalla pre-produzione alla produzione, siamo il vostro partner affidabile che offre una gamma di prodotti conformi agli standard e ai requisiti tecnici di alto valore che vi consentono di introdurre il vostro prodotto sul mercato prima della concorrenza.

Play

PRODUZIONE PERSONALIZZATA

Affidabilità di cui ci si può fidare

In qualità di pionieri e innovatori nelle soluzioni di copertura dei componenti elettronici, ci impegniamo a fornire tecnologie all'avanguardia e prodotti di alta qualità. Comprendendo le esigenze di flessibilità e prestazioni dei nostri clienti attivi a livello globale, offriamo anche la produzione di soluzioni specifiche per il cliente. Con gruppi meccanici ed elettromeccanici completamente testati e pronti per l'installazione, costruiti secondo le vostre specifiche, nVent vi aiuta a migliorare l'efficienza dei costi, consentendovi di operare in modo più snello e di concentrarvi sulle vostre competenze principali.

Gestione del programma dedicata

Team di gestione del programma esperti e dedicati lavorano a stretto contatto con voi, fin dalla fase di consulenza di un progetto. Il team, che si impegna per permettervi di perseguire i vostri obiettivi, controlla costantemente il processo di progettazione e produzione, garantendo prestazioni eccellenti, efficienza dei costi e consegne tempestive per soddisfare le vostre aspettative. Grazie alla visibilità del programma, alla gestione della qualità e a strumenti di comunicazione ben definiti, potete essere certi che il progetto si svolga senza intoppi.

Processi collaudati

Dall'ideazione alla progettazione, dall'assemblaggio al collaudo, dalla piccola alla grande produzione, abbiamo tutte le competenze necessarie per lo sviluppo e la produzione riunite sotto lo stesso tetto, rendendo i nostri processi rapidi ed efficienti.

Risorse utili

Armadio modulare da esterni per telecomunicazioni (scheda di vendita)

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.