Fermi per quadri ed estrattori Panoramica
Fermi per quadri ed estrattori
Soluzioni collaudate per il trattenimento e l'estrazione di schede PCB
Da oltre 40 anni, le linee di prodotti Calmark e Birtcher di nVent SCHROFF sono leader del settore nel trattenimento e nell'estrazione delle schede PCB. Scelto dalle principali aziende del settore militare e aerospaziale del mondo, offre soluzioni robuste, collaudate e ad alte prestazioni. Prodotto in uno stabilimento conforme alla norma AS9110D, per garantire la qualità di livello standard MIL.

Guida di esperti
I nostri tecnici esperti offrono consulenze personalizzate per offrire le soluzioni migliori per le vostre esigenze specifiche.
Integrazione perfetta
I nostri prodotti sono progettati per essere compatibili con i sistemi esistenti, semplificando l'installazione e gli aggiornamenti.
Prototipi innovativi
Con l'accesso a modelli CAD e prototipi stampati in 3D, è possibile visualizzare e perfezionare i componenti prima della produzione.
Garanzia qualità
Prodotto in uno stabilimento conforme alla normativa AS9100D, il nostro impegno per la qualità garantisce affidabilità e prestazioni in applicazioni critiche.
Casi di studio
Linee di prodotti
Card-Lok e Wedge-Lok
Vantaggi chiave
- Design per manutenzione di secondo livello, inclusi limitazione di coppia, senza utensili e Card-Lok a retrazione positiva
- Design innovativi con elevata forza termica e di serraggio per prestazioni di livello superiore
- COTS standard o prodotti modificati per soddisfare i requisiti applicativi
Caratteristiche chiave
- Design a denti di sega con e senza asta.
- Finiture di rivestimento di conversione chimica oro, rivestimento di conversione chimica trasparente, anodizzato nero, anodizzato nero duro o nichelatura chimica
Inseritori, estrattori, leve ed espulsori
Vantaggi chiave
- Design per garantire l'estrazione sicura delle schede per applicazioni resistenti
- Compensazione della tolleranza offerta progettata per mitigare i problemi di tolleranza della scheda e soddisfare i requisiti di manutenzione di 2° livello
Caratteristiche chiave
- Alluminio e nylon
- Conforme agli standard MIL, inclusi VITA 48.4 e 48.2
Fermi per circuito stampato, fermi e guide per schede
Vantaggi chiave
- Offerta economica per contenere i circuiti stampati in applicazioni su lamiera
- Per applicazioni a basso impatto e vibrazioni
- I fermi in metallo forniscono una pressione positiva della molla per fissare e/o mettere a terra il circuito stampato
Caratteristiche chiave
- Progettato per applicazioni su lamiera o pareti fredde
- Sono disponibili guide per card in nylon per le applicazioni in cui è richiesta resistenza a prodotti salini, acidi deboli o solventi
Gruppi e moduli raffreddati a conduzione
Vantaggi chiave
- Gruppi raffreddati a conduzione conformi a VITA con raffreddamento ad alte prestazioni per gli ambienti più difficili
- Gestisci tutti i componenti con un'unica SKU
- Sono disponibili modelli CAD scaricabili conformi a VITA
- Pre-assemblaggio e kit disponibili
Caratteristiche chiave
- Telai a conduzione disponibili in 3U e 6U
- Disponibili in nero anodizzato, rivestimento di conversione cromato o nichelatura chimica per un'eccellente resistenza alla corrosione
- Alluminio 6061-T651 per elevata conduttività termica e supporto leggero
Manipolazione gruppo raffreddato a conduzione
Vantaggi chiave
- Per i moduli raffreddati a conduzione utilizzati nei sistemi militari e robusti che non utilizzano sistemi a pannello frontale
- Fissare i gruppi raffreddati a conduzione ed evitare danni al backplane dovuti all'inserimento nell'alloggiamento errato
Caratteristiche chiave
- Conforme allo standard ANSI VITA 1.6
- 6 configurazioni per set di staffe di codifica
- 36 configurazioni in un'applicazione con raffreddamento a conduzione 6U
- Fino a 1296 combinazioni di codifica in un'applicazione 6U senza raffreddamento a conduzione
- Staffa in alluminio con rivestimento di conversione chimica oro o trasparente
Novità e risorse
Prodotti attivi