Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Test wireless e di rete

Test wireless e di rete

Rack e involucri per apparecchiature di prova in ICT

Le reti 5G devono gestire una varietà di tipi di traffico dati, tra cui banda larga mobile potenziata, comunicazioni massive Machine-Type (mMTC) e applicazioni a bassa latenza e alta affidabilità. I produttori di apparecchiature di prova OEM e i fornitori delle apparecchiature di rete offrono e utilizzano strumenti di prova per convalidare e verificare i dispositivi delle reti di telecomunicazione nei laboratori, nonché per convalidare e monitorare le reti di telecomunicazione e le fibre ottiche in loco.

Per proteggere le apparecchiature di prova installate, nVent SCHROFF offre rack e involucri per applicazioni quali:

  • sottorack leggeri, portatili e autonomi con ampia area di visualizzazione che possono ospitare componenti elettronici sensibili per il collaudo di reti ad alta velocità sul campo.
  • Custodie a fattore di forma ridotto, comprese versioni schermate EMC con raffreddamento passivo e telai in gomma per una presa sicura, anche quando impilate o utilizzate su una superficie.

SOLUZIONI PER UN'AMPIA GAMMA DI APPARECCHIATURE DI PROVA

Offriamo soluzioni che vanno dalle custodie a fattore di forma ridotto agli armadi elettronici più grandi, dotati di sottorack e componenti da 48,26 cm, che completano il nostro portafoglio di soluzioni di test e misurazione per mettere alla prova gli ambienti di rete futuri.

Scopri i nostri componenti pronti per l'uso

PXI Express, PXIe Systems, PXIE

Piattaforma PXIe-/ PXI

small form factor cases, breadboard case

Custodie a fattore di forma ridotto

Rack Mount Chassis

Chassis da 48,26 cm

Compect case,19" Desktop Case

Custodia da tavolo da 48,26 cm

Armadi elettronici

CASI DI STUDIO

AdobeStock_92846379.jpeg

Sistemi di test di rete con touchscreen

Un rack secondario autonomo e portatile da 48,26 cm, con ampia area per lo schermo per testare e verificare gli elementi di rete ad alta velocità.

AdobeStock_267912911.jpeg

Test delle unità di comunicazione wireless

Lo chassis Interscale nVent SCHROFF per computer a scheda singola offre flessibilità in termini di dimensioni, aperture, montaggio e branding individuale.

AdobeStock_274138720.jpeg

Custodia a scheda singola per test di rete 5G

Il sistema è stato sviluppato per analizzare il flusso digitale di bit (dati I/Q) sull'interfaccia in fibra ottica tra BBU e RRH (Remote Radio Head), al fine di misurare gli effetti dell'intermodulazione passiva (PIM).

STRUMENTI E SERVIZI DI PROGETTAZIONE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Strumenti di progettazione

Configuratore online drag-and-drop, con configurazioni preselezionate.

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Soluzioni integrate

La nostra esperienza! Maggiori informazioni sulle nostre funzionalità di integrazione meccanica ed elettronica.

Risorse

White Paper: Come proteggere le apparecchiature di prova

I progressi tecnologici hanno un impatto sia sui sistemi di prova e misurazione che su specifici sistemi di simulazione.

Pertanto, i produttori di apparecchiature di prova devono prepararsi a una maggiore domanda di simulazioni complesse.

In questo white paper scoprirai come le nuove tecnologie stanno cambiando i requisiti per la protezione dei sistemi di test in termini di sincronizzazione dei dati, potenza di elaborazione, alimentazione, raffreddamento, archiviazione dei dati, alloggiamento meccanico e disponibilità a lungo termine, dalle custodie di piccole dimensioni ai sistemi da 48,26 cm e agli armadi elettronici.

  • Inizia a ridurre significativamente i costi
  • Aumenta la produttività di progettazione
  • Migliora la riutilizzabilità dei progetti

Scarica

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

Brochure

I vostri esperti in apparecchiature modulari di test e misurazione

White Paper

Superare le sfide nella progettazione di backplane 100G

Video

Dimostrazione dei prodotti, interviste e tanto altro ancora

Altre risorse

Consulta la nostra libreria di risorse per le soluzioni T&M.

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.