Veicoli terrestri
Prestazioni e affidabilità per applicazioni mission-critical
Che si tratti di manutenzione o modernizzazione, la robusta offerta di nVent SCHROFF è ideale per proteggere applicazioni critiche quali comunicazioni integrate in ambito militare, operazioni logistiche e di flotta e sistemi radar.
Portafoglio di prodotti

Estrattori con compensazione della tolleranza della scheda
Estrattore conforme allo standard VITA con design a molla PAWL che compensa le tolleranze della scheda, esercita una pressione positiva sui pin durante l'azionamento del Card-Lok e può essere azionato con una mano con guanto.
Prodotto in evidenza: Sistemi VPX robusti
Titan COTS per applicazioni soggette a forti urti e vibrazioni
Per applicazioni gravose nel settore aerospaziale e della difesa mobile, nVent offre il sistema nVent SCHROFF Titan COTS con una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questo sistema VPX da 19" è basato meccanicamente sul sottorack SCHROFF EuropacPRO tipo R ed è in grado di resistere a carichi d'urto fino a 25G e vibrazioni fino a 3G.
La migliore integrità del segnale della categoria per velocità di trasferimento dati elevate con backplane nVent SCHROFF VPX
Supporta l'ultimo standard VPX con velocità di collegamento fino a 10,3125 Gbaud.
Dissipazione del calore opzionale con raffreddamento ad aria forzata frontale-posteriore e controllo della velocità della ventola
Il pannello di raffreddamento anteriore è facilmente rimovibile per manutenzione e accesso
Adattamenti semplici e rapidi grazie alla costruzione modulare