Quantum Computing
IL QUANTUM COMPUTING È COMPLICATO, MA NON DEVE NECESSARIAMENTE ESSERLO ANCHE L'INFRASTRUTTURA.
Utilizzando piattaforme hardware aperte ed elementi di base modulari, la vostra infrastruttura di quantum computing inizierà con un framework comprovato e scalabile.
Da qui, ci affidiamo a decenni di esperienza nell'instradamento dei segnali e in trigger precisi e collaboriamo con voi per valutare i compromessi tra tempistiche di sviluppo, rumore EMC e latenza, mentre convalidate idee e progettate sistemi.
Questa tecnologia viene quindi personalizzata per soddisfare le vostre esigenze di integrazione e alloggiata in telai o armadi semplificati, raffreddati e personalizzabili in base al vostro marchio.
Abbreviare il percorso dalla teoria all'applicazione commerciale
Sfruttate la nostra esperienza pluriennale nel supporto del controllo dei fasci degli acceleratori di particelle e la nostra comprensione sia della ricerca all'avanguardia sia dell'ingegneria del mondo reale per creare infrastrutture sostenibili per il quantum computing.
Ottenete requisiti fondamentali di latenza e sincronizzazione
Valutate i compromessi tra tempistiche di sviluppo, rumore EMC e latenza mentre convalidate idee e progettare sistemi tenendo conto del time to market.
Semplificate la progettazione e la scalabilità della vostra produzione
Utilizzate piattaforme hardware standard aperte, un'architettura di sistema standard ed elementi di base modulari per sviluppare soluzioni di infrastruttura di quantum computing scalabili dai prototipi iniziali alla produzione in grandi volumi.
nVent Schroff aiuta i clienti ad adottare un approccio strategico a sistemi di controllo complessi per computer quantistici.
- Latenza ultra-bassa
La schermatura EMC e la gestione termica avanzate consentono di soddisfare le specifiche di bassa rumorosità.
- Sincronizzazione ottimizzata
Temporizzazione e trigger estremamente accurati e la progettazione avanzata delle schede consente di soddisfare requisiti di precisione dell'integrità del segnale.
- Percorso di commercializzazione
L'hardware aperto modulare e l'infrastruttura scalabile consentono di soddisfare le esigenze di go-to-market.
Cosa dicono i nostri clienti
"nVent SCHROFF ha reso più semplice, per un'azienda come la nostra che non dispone di un grande team di ingegneri meccanici, la creazione di una configurazione semi-personalizzata che si adatta a ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro stack di controllo quantistico".
Jules Van Oven, CTO + Co-fondatore di Qblox
Meet The Experts
Prodotti

Sistemi MTCA
I sistemi MicroTCA.4 di nuova generazione offrono fino a 128 Gbps per slot con PCIe Gen 5. Raffreddamento ottimizzato della gabbia per schede posteriore, strumento di gestione dell'unità di raffreddamento a lunga durata e alimentazione da 110 W per interruttori ad alta velocità.
Risorse
Alloggiamento dell'elettronica di controllo Quantum Computing di Qblox nei laboratori di tutto il mondo
Con telai semi-personalizzati e con marchio su richiesta da nVent SCHROFF e Koning & Hartman, Qblox dispone del supporto meccanico necessario per la scalabilità con i clienti.