I componenti di Small Form Factor I componenti di Small Form Factor Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Staffa (3) Fermo (1) Blocco conduttore (2) Unità ventola (10) Piede (4) Kit di montaggio (8) Piastra di montaggio (28) Utensile multiuso (2) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti CassettePRO (1) CompacPRO (4) Inpac (4) Interscala (47) PropacPRO (4) RatiopacPRO (4) ARIA RatiopacPRO (4) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo Attrezzo di montaggio (2) Fermo (1) CPU Adpater (2) Vassoio della ventola (10) Piede (4) Guarnizione (1) Conduttore di calore (2) Kit di montaggio (7) Piastra di montaggio (24) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Casi (9) Cassette (1) Pannelli anteriori (1) Casi con fattore di forma ridotto (31) Materiale Alluminio (7) Policarbonato (3) Acciaio (45) Poliammide (5) Gomma siliconica (1) Poliuretano (1) Visualizza tutto Visualizza meno Larghezza rack 19HP (2) Profondità 20mm (3) 22mm (1) 25mm (7) 50mm (1) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 22mm (1) 40mm (3) 50mm (1) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Lunghezza 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno ApplicaFilter1Filtro applicato: 1Categoria: I componenti di Small Form FactorVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePiastre di montaggioDettagliPiastre di montaggio con supporto ventolaDettagliSupporti per ventoleDettagliPiedini e supporto impilabileDettagliMontaggio a parete e su guida DINDettagliAltri accessoriDettagli