Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Tecnologia satellitare

Tecnologia satellitare

Affidabilità e qualità dei satelliti in orbita

Prodotti innovativi che proteggono e supportano i sistemi SATCOM di ultima generazione, sistemi di propulsione ausiliari per i razzi, sistemi di comunicazione a ultrafrequenza e tecnologie per i sistemi di guida nel settore aerospaziale. Sfruttate l'esperienza del team di ingegneria applicativa di nVent SCHROFF per soddisfare i requisiti specifici delle applicazioni spaziali.

Portafoglio di prodotti

High Clamp Force Card loks

Card-Loks ad alta forza di serraggio

I migliori Card-Loks compatti ad alta forza di serraggio per applicazioni spaziali.

Esplora i prodotti
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Gruppi raffreddati a conduzione

Robusti telai termici e conchiglie e disponibili con raffreddamento avanzato.

Esplora i prodotti
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Inseritori/estrattori VITA

Ampia offerta in grado di inserire ed estrarre in modo affidabile moduli ad alta densità di pin.

Esplora i prodotti

Prodotto in evidenza: Gruppi raffreddati a conduzione (CCA)

Prestazioni e affidabilità: Gruppi raffreddati a conduzione ad alte prestazioni per progetti VITA. Superate le sfide ingegneristiche più difficili con nVent SCHROFF.

Collaborate con il nostro team di supporto alla progettazione e con gli esperti tecnici per risolvere i problemi termici attraverso l'analisi termica e accelerare il processo di prototipazione prima di tagliare il metallo. Offriamo simulazione e modellazione, misurazioni della temperatura di componenti e schede e misurazioni della temperatura delle interfacce Card-Lok e Wedge-Lok.

Abbiamo semplificato la catena di fornitura dei nostri CCA. Abbiamo reso possibile la gestione dell'intero gruppo raffreddato a conduzione con un unico codice prodotto.

Abbiamo anche creato il CCA integrato ad alta temperatura lavorando il nostro Card-Lok a dente di sega ad alta temperatura (HTS) direttamente nel telaio del CCA, con un aumento delle prestazioni termiche fino al 40%.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Ordinate il vostro prototipo CCA stampato in 3D gratuitamente
Visualizza la scheda di vendita del CCA ad alta integrazione termica

Guardate il nostro processo di progettazione del CCA: vi illustreremo il processo dall'inizio alla fine:

  • Consulenza completa fin dall'inizio.
  • Capacità di lavorare con progetti esistenti di schede, telai o chassis
  • Modelli CAD e prototipi stampati in 3D disponibili
  • Servizi di progettazione, simulazione e analisi termica
  • Oltre 60 anni di esperienza come leader del settore nella conservazione e nel raffreddamento delle schede
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Disponibile con finitura anodizzata nera, film chimico e nichel chimico

Ricavato da un unico pezzo per garantire un elevato trasferimento di calore e un supporto strutturale.

L'alluminio 6061-T651 garantisce un'elevata conducibilità termica

Disponibile in 3U o 6U per Vita 46, Vita 48.2, VME e CPCI

CCA e telai stampati in 3D con tempi di consegna rapidi per il controllo dell'adattamento

Ordinate e gestite un unico codice prodotto per l'intero gruppo CCA: i kit sono disponibili con Card-Lok, estrattori, chiavi di codifica, guarnizioni EMC e pad termici.

Gli inserti filettati fissano gli elementi di fissaggio della scheda in condizioni di vibrazioni estreme

Modelli CAD conformi agli standard scaricabili: modelli a 3 U e 6 U disponibili per Vita 46, Vita 48.2, VME e CPCI

Sono disponibili servizi di progettazione completi, compresa l'analisi termica e l'imballaggio ESD, con etichettatura e imballaggio dei componenti in base ai requisiti.

Strumenti e servizi di progettazione

Configuratore Card-Lok

Progetta ora

Simulazione e test termici

Maggiori informazioni

Consulenza sul progetto - Progettazione collaborativa

Maggiori informazioni

Progettazione meccanica e prototipazione

Maggiori informazioni

Risorse

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Schede tecniche

Maggiori informazioni
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepaper

Maggiori informazioni
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Opuscolo del settore aerospaziale e della difesa

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.