Kit unità a innesto con manico XL, schermato, nero, 6 U
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit unità a innesto con manico XL, schermato, nero, 6 U
L'impugnatura XL viene utilizzata per applicazioni che richiedono elevate forze di inserimento/estrazione, come gli standard VPX o VXS. Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 1500N (per coppia).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per applicazioni che richiedono elevate forze di inserimento/estrazione, come gli standard VPX o VXS
- Sono disponibili ulteriori opzioni di fissaggio della scheda
- L'impugnatura richiede un blocco di fissaggio pressofuso aggiuntivo (combinazione con guida orizzontale a labbro corto/lungo)
- Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto
- Adatto per forze di inserimento/estrazione fino a 1500 N (per coppia)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10
Specifiche
| Altezza cremagliera | 6U |
| Materiale | Alluminio |
| Fine | Anodizzato; Passivato |
| Tipo di prodotto | Pannello anteriore |
| Tipo | Pannello anteriore con maniglia (piu) |
| Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.