Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U


Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U
The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- For applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards
- Additional board fixing options available
- Handle requires additional die cast fixing block (combination with horizontal rail short / long lip)
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion/extraction forces up to 1500 N (per pair)
- IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
Specifiche
Altezza del rack | 6U |
Materiale | Alluminio |
Finitura | Anodizzato; Passivato |
Tipo di prodotto | Pannello frontale |
Tipo | Pannello frontale con maniglia (PIU) |
Schermatura EMC | Sì |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.