Derivazione di alimentazione saldata a pressione PPS


Derivazione di alimentazione saldata a pressione PPS
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Le lamine elettroforgiate vengono saldate le une alle altre applicando una corrente diretta ai pezzi sotto pressione
- La saldatura a pressione forma un’estremità solida con le proprietà di una barra semplice
- Sezione trasversale di dimensioni ridotte per la medesima capacità
- Passaggi più freddi della sezione uguale
Specifiche
Spessore di laminazione | 0.01" |
Spessore di laminazione | 0.3mm |
Materiale | Rame |
Finitura | Semplice |
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.