Centro di lavoro idraulico per barre flessibili/non flessibili, 230 V


Centro di lavoro idraulico per barre flessibili/non flessibili, 230 V
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Banco di lavoro mobile per il taglio, la curvatura e la punzonatura delle barre in rame o di nVent ERIFLEX Flexibar
- Include punzone idraulico, cesoia idraulica per barre, piegatrice idraulica con controllo dell’angolatura programmabile, pompa idraulica con controllo a pedale, manometro calibrato ed arresto, con due arresti espulsione
- L’ampia superficie di lavoro in acciaio inossidabile con estensioni pieghevoli è in grado di supportare barre in rame di grandi dimensioni oppure nVent ERIFLEX Flexibar
- Armadio integrato con sportello chiudibile e quattro cassetti per riporre accessori
- La valvola direzionale a quattro direzioni rende possibile cambiare rapidamente gli utensili senza doverli disconnettere e riconnettere
- Include un tubo idraulico aggiuntivo ed un cavo di alimentazione da 6 m (19,69'), per collegare un utensile idraulico aggiuntivo
- Contenitori per i rottami posti al di sotto della superficie di lavoro
- Le rotaie del carrello elevatore a forca, le ruote direzionali bloccabili ed i manici integrati permettono una mobilità facile
- Protetto da quadro elettrico di controllo con interruttore di circuito
Specifiche
Rapporto di collaudo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.