Connessione affidabile e protezione per infrastrutture energetiche critiche
L'aumento della generazione da fonti rinnovabili può portare a un eccesso di offerta e a punti di picco durante il giorno e le linee di trasmissione non possono trasportare tutta l'elettricità generata. Si prevede che la necessità di uno stoccaggio energetico efficiente e affidabile cresca a livello globale con l'aumento della domanda di produzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione di tutto sia dal lato dell'offerta che della domanda delle infrastrutture elettriche.
Affidatevi a nVent per le vostre esigenze di connessione e protezione per l'accumulo di energia, tra cui:
- Soluzioni di prodotto standardizzate e personalizzate
- Conformità agli standard a livello globale
- Supporto nell'installazione di prototipi e nella progettazione
- Guida alla manutenzione dopo l'installazione

Scoprite le soluzioni nVent per le applicazioni di accumulo di energia, tra cui nVent ERICO, nVent ERIFLEX e nVent HOFFMAN.
Pronti per iniziare?
Il team di nVent è pronto a lavorare con voi, dalla scelta dei prodotti giusti per qualsiasi esigenza di installazione al supporto della vostra installazione.
Soluzioni per una transizione affidabile e semplice

La World Nuclear Association prevede che la domanda di energia aumenterà a una velocità doppia rispetto alla capacità energetica.
L'elettrificazione sta trasformando i servizi di distribuzione di energia tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, compresa la tecnologia rivoluzionaria con la mobilità elettrica per l'accumulo di energia della batteria per connettere in modo sicuro ed efficiente i prodotti elettrici. La gestione simultanea dell'eccesso di produzione di energia e delle fluttuazioni della domanda è fondamentale per fornire un servizio affidabile senza interruzioni.
L'esperienza di nVent con le specifiche e i requisiti per l'accumulo di energia e la mobilità elettrica ci consente di risolvere le vostre sfide di protezione uniche riducendo al contempo il costo totale di installazione. nVent ERIFLEX dispone di un'ampia gamma di soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a basso voltaggio per garantire una trasmissione dell'energia, un accumulo e una flessibilità di design sicuri ed efficienti. In combinazione con il mix di prodotti e l'esperienza di nVent ERICO nella messa a terra, collegamento, protezione da sovratensioni e illuminazione, potete essere certi che la vostra infrastruttura di installazione, fornitura e distribuzione di accumulo di energia è pronta a soddisfare qualsiasi sfida di fornitura di energia e protezione.
I nostri servizi

Con oltre 100 anni di esperienza nel settore, tra cui ricerca, collaudi e fabbricazione di prodotti, nVent adotta un approccio ingegneristico quando lavora con i clienti su applicazioni di messa a terra e collegamento, che spaziano dalle piccole installazioni a progetti pronti all'uso multimiliardari in qualsiasi parte del mondo.
Il nostro team di specialisti di design e ingegneria è qui per aiutarvi a costruire un impianto elettrico affidabile e completo.
- Servizi di messa a terra e collegamento
Preventivo per partire con la messa a terra
- Fornite ai nostri ingegneri progettisti i disegni del vostro sistema di messa a terra e possiamo esaminarli e fornire una distinta base e le quantità necessarie. Maggiori informazioni
Supporto nell'ispezione del sito
- Se riscontrate problemi sul tuo sito, chiedete al nostro team di esperti di visitarlo, fornire una valutazione approfondita del sito, diagnosticare il problema e offrire soluzioni per risolverlo. Durante un sopralluogo del sito, i nostri esperti esaminano la vostra infrastruttura da cima a fondo utilizzando il metodo del piano in sei punti nVent ERICO, identificano le vulnerabilità e propongono miglioramenti. Richiedere un sopralluogo del sito
- Fornite ai nostri ingegneri progettisti i disegni del vostro sistema di messa a terra e possiamo esaminarli e fornire una distinta base e le quantità necessarie. Maggiori informazioni
- Laboratorio di ingegneria elettrica
Il nostro team è disponibile per aiutare a testare e confermare la conformità delle prestazioni dei prodotti agli standard nel nostro laboratorio di ingegneria elettrica interno. Ciò può includere la revisione fianco a fianco della concorrenza, la conformità agli standard, i test di sistemi e applicazioni, piani di test delle prestazioni personalizzati e molto altro. Ulteriori informazioni sui nostri servizi
- Soluzioni fatte su misura (MTO)
nVent Engineering può supportare il design dell'impianto, fornire consulenza tecnica e di configurazione e aiutare a effettuare preventivi della soluzione completa di protezione o alimentazione. Le soluzioni nVent affidabili possono essere progettate e personalizzate per soddisfare i requisiti di progettazione e produzione più impegnativi per i pannelli o le installazioni di accumulo energetico completo.
Scoprite ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni MTO.- Formazione e istruzione
Ci dedichiamo a fornire un'ampia formazione per la specifica, l'installazione e la manutenzione di messa a terra e collegamento, protezione da sovratensione e fulmini e sistemi di alimentazione a basso voltaggio per garantire prestazioni e conformità ottimali. La formazione può essere fornita online, in loco o in aula e può risultare idonea per le ore di sviluppo professionale.
Webinar
- I nostri corsi webinar dal vivo tenuti da esperti sono disponibili per cataloghi di argomenti. Sfogliate gli argomenti dei nostri corsi disponibili e controllate il nostro elenco di moduli di formazione ed eventi digitali programmati. Maggiori informazioni.
Formazione personale
- nVent offre eventi di formazione di persona sulla messa a terra e sulla protezione in tutto il mondo incentrati sulle applicazioni di accumulo di energia.
- Visitate il nostro sito sulla formazione per visualizzare i corsi di formazione in programma e precedenti, vedete le descrizioni del corso e registratevi.
nVent External University
- Approfondite nVent ERICO e altri prodotti e soluzioni nVent attraverso corsi di formazione su richiesta e autogestiti. Richiedete l'accesso a tutti o ad alcuni moduli in base a ciò che desiderate imparare. Iscrivetevi ora!
Le nostre offerte

Individuazione dei prodotti giusti
I team di ingegneri esperti di nVent ERICO ed ERIFLEX possono aiutarti ad abbinare i prodotti alle vostre esigenze operative critiche.
- Capacità di trasmissione da 63 a 6000 A
- Tensione nominale UL/IEC 1.000 V CA/1.500 V CC
- Conformità con gli standard principali internazionali UL, IEC, CSA, EAC
- Materiale isolante di ultima generazione (non contiene alogeni, a bassa emissione di fumi, ignifugo) denominato nVent ERIFLEX Advanced Technology
- Resistenza ad alte temperature fino a 115 °C
- Conformità e certificazioni internazionali: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installazione con sicurezza
Il nostro supporto non finisce dopo la scelta dei prodotti. Un'adeguata installazione vi garantisce risparmio di spazio, tempo e denaro.
Istruzione continua
Rimaniamo al passo con le tendenze, i requisiti di installazione, i codici e gli standard. Trovate il supporto di cui avete bisogno per mantenere le vostre installazioni EV e la sicurezza di adattarle velocemente.
Prodotti in primo piano
Brochure e download

Scoprite le soluzioni nVent per le applicazioni di accumulo di energia, tra cui nVent ERICO, nVent ERIFLEX e nVent HOFFMAN.

Leggete la nostra brochure sulle soluzioni nVent ERICO per scoprire come nVent può proteggere la vostra infrastruttura con sistemi di protezione elettrica a partire dalla messa a terra
Soluzioni per ottimizzare il design degli impianti di energia elettrica e delle connessioni per messa a terra e collegamento
Risorse aggiuntive
Contattaci
Pronti per maggiori informazioni? Fai clic qui per ulteriori informazioni sui nostri prodotti,
contattare un rappresentante di vendita o risolvere i problemi relativi al tuo lavoro.