Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, en haut


Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, en haut
Panneau arrière réduit disponible pour les applications IP20, IP55.
Les panneaux arrières réduits assurent une gestion efficace des câbles.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne
- Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm
Spécifications
Type de produit | Porte de baie |
Indice de protection | IP55 |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.