Portes & Panneaux Portes & Panneaux Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Kit de montage (1) Support (1) Porte de baie (310) Cadre baie/bâti (6) Panneau baie/bâti (51) Famille de produits Etsirack (1) Varistar CP (360) Type Cadre enjoliveur (6) Porte vitrée (50) Double porte vitrée (12) Charnières à gauche (6) Charnières à droite (6) Panneau arrière (39) Dispositif de maintien (1) Porte en acier (52) Porte en acier, avec perforations (72) Porte acier, brute (16) Double porte en acier (14) Double porte en acier, perforée (20) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Varistar CP (252) Hauteur du rack 24U (38) 29U (38) 33U (44) 38U (68) 42U (75) 47U (73) 52U (22) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de verrouillage Verrouillage à 3 points (136) Verrouillage à 3 points, électronique (18) Verrouillage à 4 points (38) Verrouillage à 5 points (10) Verrouillage multipoint (6) Verrouillage un point (76) Afficher tout Afficher moins Matériau Aluminium (1) Verre (50) Acier inoxydable (36) Acier (351) Finition Aluzinc (1) Revêtement poudré (341) Zingué (1) Couleur Gris foncé (285) Largeur du rack 800HP (1) Code couleur RAL 7021 (291) Hauteur 600mm (1) 1200mm (38) 1400mm (38) 1600mm (44) 1800mm (67) 2000mm (75) 2200mm (74) 2450mm (22) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 600mm (177) 800mm (182) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection IP20 (222) IP55 (118) Conformité CEI 60529 (16) CEI 61587-1 (211) CEI 61587-2 (24) CEI 61587-3 (106) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Portes & PanneauxAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesPortes PleinesDétailsPortes PerforéesDétailsPortes VitréesDétailsCadres EnjoliveursDétailsPanneaux ArrièresDétails