Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec panneau de raccordement


Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec panneau de raccordement
Panneau arrière réduit avec plaque de raccordement désormais disponible en tant que kit complet pour une meilleure gestion du câblage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne
- Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm
- La hauteur de la face arrière est inférieure de 400 mm à la hauteur de la baie
- Intérieur galvanisé
Spécifications
Type de produit | Panneau baie/bâti |
Indice de protection | IP55 |
Matériau | Acier inoxydable |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.