Kit peigne guide-câbles
Les peignes guide-câbles se fixent manuellement et assurent un rayon de courbure optimal afin d'éviter les dommages ou les ruptures. La conception en T protège les câbles afin d'offrir une solution de câblage structurée et fonctionnelle.
Fonctions
- Les peignes guide-câbles en T se fixent sans vis directement sur les montants 19” et permettent une gestion facile et efficace des câbles en cuivre et fibre optique, etc.
- Chaque peigne composé de 5 doigts peut être fixé individuellement sur le montant 19” en fonction des exigences de gestion des câbles
- The cable fingers protrude 81,5mm from the 19” upright, cela nécessite donc un renfocement minimum de ~82 mm
- Branches du peigne espacées de 36,45 mm pour un câblage haute densité
- Fonctionne uniquement avec les montants / faces Datacom 19” avec une identification de la hauteur en U imprimée - 24630013, 24630014 et 24630015
Spécifications
Attributs du produit
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
Article | Description | Quantité | |
---|---|---|---|
1 | Peigne guide-câbles 5 doigts, à clipser, PVC UL94 V-0, hauteur 221,45 mm, profondeur P = 149,28 mm | 20 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.