Card-Lok 265
La Card Lok série 265 comporte également un profil étroit léger, idéal pour maintenir les cartes qui remplissent le coffret. La conception axiale offre une force de serrage plus uniforme sur la longueur de la Card Lok, tout en maintenant l’alignement des segments et du corps pour une installation plus facile.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- 5 segments, conception axiale
- Extension minimale 7,37 mm (0,290")
- Options de montage flexibles
- Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
- Longueur 96,5 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Poids 0,89 g/cm (0,80 oz/")
- Profil 5,72 mm (0,225") x 5,84 mm (0,230")
- Pour les applications avec plaque froide
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 404 lb
- Actionné par vis
- Option de limitation du couple de serrage disponible ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Livre blanc
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.