Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Varistar LHX+45 RackChiller_chiller Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Varistar LHX+ 45 In-Rack

Les refroidisseurs Varistar LHX+ In-Rack sont conçus pour fournir un refroidissement ciblé, économe en énergie, dans les installations où l’air ambiant n’est ni filtré ni régulé en température. L’appareil est un IP54 et se connecte à l’armoire Varistar CP attachée dans un combo scellé afin qu’aucun air ne soit échangé avec la pièce.

Le système de refroidissement est intégré dans un cadre mobile Varistar CP pour une connexion côte à côte idéale aux racks Varistar CP. Le refroidisseur est livré avec des portes avant et arrière pleines. Il intègre un plénum d’air froid à l’avant et un plénum d’air chaud à l’arrière. Les ventilateurs intégrés déplacent l’air chaud du plénum d’air chaud à travers un échangeur thermique air-eau où la chaleur est transférée à un circuit d’eau. L’air est ensuite envoyé dans le plénum d’air froid vers l’équipement.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.