Novastar| Tôle plancher modulaire, Ouverture à l'arrière


Novastar| Tôle plancher modulaire, Ouverture à l'arrière
La tôle plancher est une plaque d’obturation en acier installée sur la base de la baie. Limite la circulation d’air dans la baie depuis le bas, elle peut être ouverte pour le passage de câbles
Détails
Ressources
Fonctions
- La tôle plancher est ouverte à l’arrière pour le passage de câbles ; l’ouverture peut être fermée avec un obturateur plein ou perforé, un filtre ou joint balai
- Ouverture arrière, largeur 440 mm, profondeur 70 mm
Spécifications
Type de produit | Base baie/bâti |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.