EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Light, Sans blindage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Light, Sans blindage
Bac à cartes sans blindage CEM pour montage des cartes fond de panier, version Light.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bac à cartes avec flancs de type L (allégé) et fixations de support 19" intégrées
- Profilés horizontaux de type « Light »
- Aluminium
- Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Charge admissible jusqu’à 7,5 kg
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Blindage électromagnétique | Non |
| Type de produit | Bacs à cartes / Châssis |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.